Опубликуйте свои продукты
Aerotermo Tech 20
Robur

Aerotermo Tech 20

20 kW Tech Air Handler

Cпецификация
  • The Tech Air Handler has been designed to generate an air flow, moved by the fan (s) which exchanges heat with the multi-row finned coil, inside which circulates water (hot or cold).
    The appliance is suitable for use in medium and large sized buildings and premises, of an industrial, artisanal, sports and commercial type.
    The unit must not be used in environments with particularly aggressive atmospheres which can generate corrosion or rust on the metal parts of the components that make up the unit heater.
    The casing, made of EPP (expanded polypropylene), resists impacts and reduces the weight of the appliance.
    It is possible to use the fan with 3 different fan speeds, using the special optional ground control.

    Mechanical and thermo-hydraulic components
    - Multi-row finned coil with aluminum fins.
    - 3-speed axial fan (2 fans for model 55).
    - Individually adjustable horizontal front flaps, for directing the outgoing air flow.
    - Support bracket to facilitate installation.
    - Automatic air vent valve inside the water pipe and finned coil.
    - EPP jacket.
    - Integrated condensate collection tray for air conditioning operation.

    Control and safety devices
    - Contact ventilation thermostat, placed on the hot water inlet pipe, to avoid starting with cold air flow.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAerotermo_Tech_20
  • Тип продукцииFan heaters
  • Группа продукцииFan Heater
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)580
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)650
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПолипропилен с пенным наполнителем
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)20.4
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC011030
  • Название ETIMAir heater, indirectly fired, suspended
  • Название по ССКПУ ООНFans
  • Код ССКПУ ООН40101604
  • Код Uniclass 2015Pr_60_65_03
  • Описание Uniclass 2015Air handling units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 41 00
  • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
  • Код CSI UniFormat IID3050
  • Заголовок CSI UniFormat IITerminal & Package Units