Опубликуйте свои продукты
THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)
Roca

THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)

Rectangular acrylic bath
Cпецификация
  • Compatible with: 026170..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026167..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026070..0 Superstrength end panel for acrylic bath
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка024717xx0
  • Тип продукцииBaths
  • Группа продукцииThe Gap
  • Дата публикации2022-07-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)540
  • Ширина (мм)1700
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 11
  • Наименование OmniClassBath Shower Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Ирландия