Опубликуйте свои продукты
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
    Roca

    Inspira Back to wall bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Cпецификация
    • Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1251510000200
    • Тип продукцииBidets
    • Группа продукцииInspira
    • Дата публикации2024-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)430
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вАргентина
    • Страна-производительАргентина
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets

    Доступно в регионах:

    Южная Америка
    Аргентина