Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/f5f0a047-8cbd-4499-b19a-a464fb9f2e48
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
PRINCESS 1700x700 Bath w/ grips
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
PRINCESS 1700x700 Bath w/ grips
Rectangular steel bath with anti-slip base
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
220950xx1
Тип продукции
Baths
Группа продукции
Princess
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-01-08
Высота (мм)
430
Ширина (мм)
700
Глубина (мм)
1700
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220950..1
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220950..1/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Испания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Bathtubs
Код ССКПУ ООН
30181501
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Загрузить