Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/98f83007-6759-4f54-bff5-ec1d16e87265
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
EASY Rectangular acrylic bath 1700 x 700
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
EASY Rectangular acrylic bath 1700 x 700
Rectangular acrylic bath
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
248150xx0
Тип продукции
Baths
Группа продукции
Easy
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-12-14
Номер версии
1
Высота (мм)
420
Ширина (мм)
700
Глубина (мм)
1700
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=248150..0
Инструкции по монтажу
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={F804FDB9-B385-451E-89A1-2C541E0F0650}
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/248150..0/
Связанные
Связанные
Основной материал
Акрил
Разработано в
Испания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC
Мебель
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Загрузить