Опубликуйте свои продукты
EASY 1600x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1600x700 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Cпецификация
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка248522xx1
  • Тип продукцииBaths
  • Группа продукцииEasy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)1600
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 11
  • Наименование OmniClassBath Shower Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures