Опубликуйте свои продукты
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
    Roca

    ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.

    Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка248630xx0
    • Тип продукцииBaths
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)490
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)1700
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Наименование OmniClassBath Shower Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)