Опубликуйте свои продукты
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
Roca

Vythos Rectangular acrylic bath - double sided

Rectangular acrylic bath - double sided. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
Cпецификация
  • OPTIONAL PRODUCTS: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side panel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка248632xx0
  • Тип продукцииBaths
  • Группа продукцииVythos
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)435
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1800
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)