Опубликуйте свои продукты
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow. Classic forms are reinvented in a new oval bath made of Stonex® with space for two people.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка248663XX0
    • Тип продукцииBaths
    • Группа продукцииRaina
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)590
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Наименование OmniClassBath Shower Units