Опубликуйте свои продукты
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap. The largest Stonex® bath, 165 or 185 cm long, with a symmetrical oval shape for greater comfort. With capacity for 2 people, Ariane reimagines the limits.
    Cпецификация
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка248669XX0
    • Тип продукцииBaths
    • Группа продукцииAriane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)570
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs