Опубликуйте свои продукты
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Rectangular acrylic bath. Pallets of 5 units. This collection revitalises the concept of well-being with a simple, versatile and elegant proposal. Gentle forms that follow the natural contours of the body in a design where the essence of the purest forms prevails. The result is an assembly that adapts perfectly to any bathroom space.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка248753XX0
  • Тип продукцииBaths
  • Группа продукцииGenova
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-19
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)1700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 11
  • Наименование OmniClassBath Shower Units