Опубликуйте свои продукты
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка276087xx0
  • Тип продукцииShower trays
  • Группа продукцииEasy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures