Опубликуйте свои продукты
BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin

In countertop FINECERAMIC® basin.
Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx

Cпецификация
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851408... Base unit for in countertop basin on the left
    851409... Base unit for in countertop basin on the right
    851410... Base unit for in countertop basin on the left
    851411... Base unit for in countertop basin on the right
    851415... Base unit for in countertop basin on the right
    851418... Base unit for two in countertop basins
    851414... Base unit for in countertop basin on the left
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3270B7xx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииBeyond
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Описание Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks