Опубликуйте свои продукты
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Robustness and functionality go hand in hand with this collection. The straight lines, basic and stylish, predominate in this commitment to versatile, lively and practical pieces, which blend perfectly into any space and imbue it with a young and urbane personality.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка32711Mxx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииDiverta
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)173
  • Ширина (мм)615
  • Глубина (мм)440
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия