Опубликуйте свои продукты
INSPIRA SQUARE 370 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SQUARE 370 Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Cпецификация
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851079... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка327532xx0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииInspira
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)370
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)6.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)