Опубликуйте свои продукты
Tura Compact ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Compact ceramic wall-hung basin

Compact ceramic wall-hung basin. Faucet not included. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка327690XX0
  • Тип продукцииBasins
  • Группа продукцииTura
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks