Опубликуйте свои продукты
MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and soft-closing Supralit® seat and cover. Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet for compact WC. Cistern with integrated EM1 touchless mechanism, compatible with the standard, compact or comfort height models of the Meridian collection. The flush activates without contact thanks to an integrated infrared sensor, avoiding the spreading of viruses and the growth of bacteria. It works on 4 AA batteries that guarantee more than 40,000 flushes. The full flush also works manually if the batteries run out.
Cпецификация
  • Products included: 34224C..U Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet 34R242..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet for compact WC 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка34224CxxU
  • Тип продукцииMeridian
  • Группа продукцииToilets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)830
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)610
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures