Опубликуйте свои продукты
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Tura  Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

    Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Cпецификация
    • Compatible with: A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet A341691..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка342697XX0
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииTura
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)765
    • Ширина (мм)375
    • Глубина (мм)625
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets