Опубликуйте свои продукты
Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet
Roca

Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet

Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
Cпецификация
  • Compatible with: A8012A200B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A000B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A0004 Seat and cover for toilet A804006001 Premium Round A804001001 Advance Round A890200000 High/semi high WC cistern in plastic A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка347246xx0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииMERIDIAN-N
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)435
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures