Опубликуйте свои продукты
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC

    Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Cпецификация
    • Compatible with: A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка347697XX0
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииTura
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets