Опубликуйте свои продукты
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal. All-in-one design: Integrated and concealed waste macerator that provides a complete bathroom even if there is no suitable plumbing system. Side covers to conceal connections and pipes. Rimless WC for easy cleaning and greater hygiene. Saving of water: dual flush mechanism 4.5/3L. The pump of the macerator is located inside the WC (400W; 220-240V AC 50Hz; IPX4) ensuring a low noise level compared to standard external waste macerators. The outlet pipe can rotate 180° to point left, right or backwards and adapted to DN22 or DN32 pipes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка34T0N2xx0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииInspira
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)810
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)640
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)