Опубликуйте свои продукты
Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid
Roca

Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid

Vitreous china wall-hung bidet without lid. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Cпецификация
  • Compatible with: A806E50001 Supralit® bidet lid
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка355V05XX0
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииVictoria
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)435
  • Ширина (мм)355
  • Глубина (мм)530
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets