Опубликуйте свои продукты
ONA Vitreous china wall-hung bidet
Roca

ONA Vitreous china wall-hung bidet

Vitreous china wall-hung bidet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Cпецификация
  • Compatible with 806E12..1 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 806E10..1 SUPRALIT ® bidet lid
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка357685xx0
  • Тип продукцииBidets
  • Группа продукцииOna
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)290
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Описание Uniclass 2015Bidets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Наименование OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)