Опубликуйте свои продукты
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung bidet

    Vitreous china wall-hung bidet. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Cпецификация
    • Compatible with: A806F02002 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка357695XX0
    • Тип продукцииBidets
    • Группа продукцииTura
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)465
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)360
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets