Опубликуйте свои продукты
Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
    Roca

    Meridian - Wall-hung bidet

    Wall-hung bidet with hidden fixations. Includes fixing kit. Faucet and bidet lid not included. Compatible with Roca Duplo One / Duplo S installation systems. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Cпецификация
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка357745XX0
    • Тип продукцииBidets
    • Группа продукцииMeridian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets