Опубликуйте свои продукты
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Corner vitreous china shower tray with anti-slip base. Balance and symmetry go hand in hand in this collection, to create a solid design piece. The result is a proposal where simplicity combined with durability and strength blend perfectly in any bathroom space.
Cпецификация
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка37450BXX0
  • Тип продукцииShower trays
  • Группа продукцииMalta
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 15
  • Наименование OmniClassShower Enclosure Bases
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)