Опубликуйте свои продукты
T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer
Roca

T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer

Wall-mounted thermostatic shower mixer A modern cylindrical and smooth design, making cleaning easier. Ergonomic controls: discreet lever on the back or lower side of the controls, allowing a tight grip even with wet or soapy hands. Integrated Quick Reaction technology: desired temperature in just a few seconds, keeping it constant
Cпецификация
  • Compatible with: 5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A2E18C00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииT-500
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)