Опубликуйте свои продукты
T-500 - Square - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Square - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Square - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Square - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Square - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    T-500 - Square - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403. The T-500 series offers you the benefits and functionalities that characterise thermostatic faucets: water and energy saving, safety and comfort.
    Cпецификация
    • Compatible with: A525869403 - Universal RocaBox for built-in installations.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A2R18XX0
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииT-500
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)160
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets