Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/224c1a17-3206-4a87-bd8a-dfe6d0e8d43d
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer
Self-closing deck-mounted basin mixer with push-button and lateral handle for temperature regulation
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Adjustable flow time Aerator type: Integrated aerator Application place: Basin Faucet type: Mixer faucet Finish: Chrome Flow rate (l/min - 3 bar): 3 Installation type: Deck-mounted Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Mechanical mixer Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 3/8"
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
5A3179C00
Тип продукции
Faucets
Группа продукции
Avant
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-10-11
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A3179C00
Инструкции по монтажу
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={FE0E8263-4126-4DCD-9BDF-894A2523550B}
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A3179C00/
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Испания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Загрузить