Опубликуйте свои продукты
Nu  Basin mixer smooth body and Stripes handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Stripes handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Stripes handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Stripes handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Stripes handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Stripes handle  S-SIZE
    Roca

    Nu Basin mixer smooth body and Stripes handle S-SIZE

    Basin mixer smooth body and Stripes handle. S-SIZE. Nu faucet collection by Inma Bermúdez Studio is a timeless and fun collection that represents a purity of visual expression and a synthesis of essential design elements. Playing with colour and form in new and inventive ways, Nu allows for a whole personalization of the bathroom space.
    Cпецификация
    • Compatible with: A5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A3B3FXX0
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииNu
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets