Опубликуйте свои продукты
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Cпецификация
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A3L20C00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииL90
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)180
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures