Опубликуйте свои продукты
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
    Roca

    Ona Built-in basin mixer

    Built-in basin mixer. 230 mm long spout. Waste not included. To be completed with built-in universal body A5E3501..0. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
    Cпецификация
    • Compatible with: A5E3501C00 Built-in body for basin mixer A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A459EXX0
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-19
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)230
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets