Опубликуйте свои продукты
CALA Single lever bidet mixer with pop-up waste
Roca

CALA Single lever bidet mixer with pop-up waste

Single lever bidet mixer with pop-up waste Latest generation of flow limiters to 5l/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Compact aerator perfectly integrated and easy to disassemble for maintenance operations. Its air injection technology reduces the water consumption, fulfilling the most challeging European standards All models feature Roca’s exclusive ceramic cartridge, which allows a soft and precise operation, with the guarantee of one million opening and closing movements
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A606Exx0
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииCala
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)