Опубликуйте свои продукты
Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout
Roca

Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout

Kitchen sink mixer low pull-up spout. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A806Exx0
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииCala
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)184
  • Глубина (мм)183
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)