Опубликуйте свои продукты
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Essential Thermostatic hydromassage column. The best option whether to enjoy a relaxing or invigorating shower, depending on the time of day. This hydromassage column has an attractive design of pure lines and several options to control both the temperature and Thermostatic hydromassage column. the water flow.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A9A8BC00
  • Тип продукцииShower columns
  • Группа продукцииEssential
  • Дата публикации2022-02-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1285
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)220
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)