Опубликуйте свои продукты
EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Single-lever mixer bath column
Cпецификация
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A9C90C00
  • Тип продукцииShower columns
  • Группа продукцииEven
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1653
  • Ширина (мм)582
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers