Опубликуйте свои продукты
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Full range of shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
    Cпецификация
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5B2250XX0
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииRainsense
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)14
    • Ширина (мм)254
    • Глубина (мм)254
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers