Опубликуйте свои продукты
Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Sensum - Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. New multifunction handshower collection, in circular and square designs, with modern and ergonomic lines. These handshowers include advanced features that help you save water while providing a comfortable experience.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5BCD09XX0
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииSensum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers