Опубликуйте свои продукты
Monodin Pack Basic Single lever
Roca

Monodin Pack Basic Single lever

4.9 из 5 звезд4.9(12 отзывы)
Pack Basic Single lever. Soft curves and rounded shapes define this collection that stands out for its simplicity and elegance. The basin brassware of this collection are part of the innovative Roca mixers with Cold Start technology for greater energy savings.
Cпецификация
  • Included: A5B2150C00. Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5A0698C00 Built-in bath-shower mixer. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B0250C00 Straight wall arm for shower head. A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5D0518C00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииMonodin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures