Опубликуйте свои продукты
T-Multi Built-in thermostatic body (3 ways) for mixer with hand-shower and bracket with water outlet
Roca

T-Multi Built-in thermostatic body (3 ways) for mixer with hand-shower and bracket with water outlet

The T- Multi collection features a minimalist design that enhances the modern shower space. Equipped with thermostatic functionality, it ensures precise temperature control and added safety. The T-Multi Switch option includes on/off buttons for easy control and intuitive use, and water flow regulation for a smooth and effortless experience.
Cпецификация
  • Compatible with: A5A234AC00 - T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5E234Axx0
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииT-Multi
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets