Опубликуйте свои продукты
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Архив

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка68020000
  • Тип продукцииTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • Группа продукцииMarble
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)5.5
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)1800
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES