Опубликуйте свои продукты
Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.
Roca

Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка80306Lxx1
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииInspira
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)790
  • Ширина (мм)680
  • Глубина (мм)390
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets 
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures