Опубликуйте свои продукты
In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions
Roca

In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions

Back to wall single floorstanding smart toilet with dual outlet. Includes Roca Rimless®, seat and cover with washing and drying function. Needs power supply. Basic Tank One Compact installation system (A890070200) recommended. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Cпецификация
  • Compatible with: A890070200 - Basic Tank One Compact - Compact built-in cistern with dual flush for single floorstanding WC
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка803135XXR
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииOna
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)510
  • Ширина (мм)390
  • Глубина (мм)530
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets