Опубликуйте свои продукты
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка803151XX1
  • Тип продукцииSmart Toilets
  • Группа продукцииOna
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)785
  • Ширина (мм)675
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)