Опубликуйте свои продукты
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection

Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка80336Mxx1
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииAvant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)475
  • Ширина (мм)565
  • Глубина (мм)385
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets