Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/e30115cf-4510-464c-9579-30fabe1dfb3f
Главная страница
Категории
Сантехника
Зеркала
LUNA 600 x 900 Mirror
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
LUNA 600 x 900 Mirror
Mirror
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
812182000
Тип продукции
Mirrors
Группа продукции
Luna
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-01-01
Номер версии
1
Высота (мм)
900
Ширина (мм)
28
Глубина (мм)
600
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812182000
Инструкции по монтажу
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={5E4EF269-4619-4C6F-8A14-F8BD49FB773D}
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812182000/
Связанные
Связанные
Разработано в
Испания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Зеркала
Классификация IFC
Мебель
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Загрузить