Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND 980 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment
Roca

ARMANI - ISLAND 980 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment

980 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment
Cпецификация
  • The pure, straight lines of this lighted mirror complement the collection and enhance the harmony of the Armani/Roca bathroom space. This stylish piece, which measures 980 x 1200 mm, offers a functional solution for the beauty area and is ideal for use with the 1000 mm vanity units, reinforcing the harmony and symmetry of the bathroom furniture. Featuring lateral illumination and atmospheric lighting at the top and base, the mirror also boasts an electric demisting system that prevents condensation and the inconvenience of a steamed-up surface. It has also been treated with Maxiclean, an exclusive Roca solution that repels water and limescale, making cleaning easier and ensuring that the elegant appearance of the bathroom space remains intact.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка812220000
  • Тип продукцииMirrors
  • Группа продукцииIsland
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)980
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)