Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/6ce1c0e4-0a5d-4511-a51b-405752344a26
Главная страница
Категории
Сантехника
Зеркала
PRISMA CONFORT - Mirror with upper and lower LED lighting and demister device
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
PRISMA CONFORT - Mirror with upper and lower LED lighting and demister device
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
812266000
Тип продукции
Illuminated mirrors
Группа продукции
Prisma
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-10-03
Номер версии
1
Высота (мм)
800
Ширина (мм)
35
Глубина (мм)
1000
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812266000
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812266000/
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Зеркала
Классификация IFC
Мебель
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Загрузить