Опубликуйте свои продукты
Mirai Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Round mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device. High-end mirror collection that combines sleek design with innovative features. It has a matt black aluminium frame and features direct LED lighting with adjustable temperature and intensity and a built-in demister. Theres is also a choice of LED lighting around the perimeter or LED lighting at the top of the mirror.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка812459485
  • Тип продукцииMirrors
  • Группа продукцииMirai
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-19
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors