Опубликуйте свои продукты
Cubica Towel rail
Roca

Cubica Towel rail

Towel rail Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816823001
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииCubica
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)62
  • Глубина (мм)45
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings